Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Red LDPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Kırmızı renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591625

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,3998 TL
5000 - 24999 0,9998 TL
25000 + 0,8998 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

699,90 TL

500 x 1,3998 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 13.4 mm
D 16.0
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Diş Boyutu 1/2 X 20
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin