Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.5 mm 13.3 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, Gas; NPT dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591717

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,3676 TL
5000 - 24999 0,9769 TL
25000 + 0,8792 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

683,80 TL

500 x 1,3676 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Uyumlu Diş Standardı NPT Dişleri
Diş Boyutu 3/8"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin