Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, Gas; NPT dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591755

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 6,1316 TL
1000 - 4999 4,3797 TL
5000 + 3,9417 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

613,16 TL

100 x 6,1316 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Uyumlu Diş Standardı NPT Dişleri
Diş Boyutu 1.1/4"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin