Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 50.3 mm 20.5 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, Gas; NPT dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591762

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
70 - 699 7,0495 TL
700 - 3499 5,0354 TL
3500 + 4,5318 TL
Standart paket: 700

Şunun katları halinde sipariş ver: 70

Toplam fiyat:

493,47 TL

70 x 7,0495 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Uyumlu Diş Standardı NPT Dişleri
Diş Boyutu 1.1/2"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin