Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.7 mm 14.0 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, metrik dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591816

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 3999 2,0148 TL
4000 - 19999 1,4391 TL
20000 + 1,2952 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

805,92 TL

400 x 2,0148 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Diş Boyutu M18
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin