Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalı Topuzu M8 x 35 30.0 mm Stainless Steel Silver

Ürün kodu:

1220611

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Silver
Düğme Biçimi Tırtıllı
Tip Vida
Diş Boyutu M8 x 35
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Düğme Çapı 30.0 mm
Toplam Yükseklik 53.0 mm
Diş Uzunluğu 35.0 mm
Tam Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin