Menü Arama

Tırtıllı Vida M5 10.0 mm Nylon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

429006000002

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 38,26 TL
250 - 999 14,9924 TL
1000 + 11,293 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

956,50 TL

25 x 38,26 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 10.0 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Tipi Kanatlı Kafa
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Kanatlı Tahrik
Renk Natural
Malzeme Nylon

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin