Menü Arama

Tırtıllı Vida M6 20.0 mm Nylon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

429011000002

440 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 43,6143 TL
250 - 999 17,0368 TL
1000 + 12,7533 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.090,36 TL

25 x 43,6143 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 25.0 mm
Kafa Yüksekliği 12.0 mm
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Kafa Tipi Kanatlı Kafa
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Kanatlı Tahrik
Renk Natural
Malzeme Nylon

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin