Menü Arama

Silindirik Somun TR36 x 12 72.0 Bronz

Silindirik Bronz somun otomotiv ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini tespit etmek için kullanılır. Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Sağ el kullanımlıdır ve vidaya karşılık gelen dahili dişliler sayesinde mükemmel sağlamlık ve güç sunar
Ürün kodu:

20148072

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR36 x 12
No. of starts 2.0
Lead 12.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 2610.0
d2 tol. h10 75.0
Weight kg 2.189
Malzeme Bronz
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin