Menü Arama

Silindirik Çelik Somunlar

Stokta

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Lead d2 tol. h10 Diş Yönü Satın Al
2 Stokta
TR60 x 9
5490.0
9.0
100.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR80 x 10
8900.0
10.0
120.0
Sağ El
7 Stokta
TR16 x 8
365.0
8.0
36.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR18 x 8
470.0
8.0
40.0
Sağ El
22 Stokta
TR24 x 10
845.0
10.0
50.0
Sağ El
7 Stokta
TR20 x 8
590.0
8.0
45.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR14 x 6
285.0
6.0
30.0
Sağ El
17 Stokta
TR30 x 12
1335.0
12.0
60.0
Sağ El
6 Stokta
TR12 x 6
210.0
6.0
26.0
Sağ El
  • / 3
Silindirik Somun TR60 x 9 90.0 Steel

20147679


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    5490.0
Silindirik Somun TR80 x 10 110.0 Steel

20147716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    8900.0
Silindirik Somun TR16 x 8 24.0 Steel

20149031


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    365.0
Silindirik Somun TR18 x 8 27.0 Steel

20149437


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    470.0
Silindirik Somun TR24 x 10 36.0 Steel

20149451


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    845.0
Silindirik Somun TR20 x 8 30.0 Steel

20149444


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    590.0
Silindirik Somun TR14 x 6 21.0 Steel

20149420


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    285.0
Silindirik Somun TR30 x 12 45.0 Steel

20149536


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1335.0
Silindirik Somun TR12 x 6 18.0 Steel

20149529


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    210.0