Menü Arama

Sızdırmazlık Pulu M10 25.5 316 Stainless Steel

Sızdırmazlık pulları iki bileşen arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturarak kirleticilerin veya yabancı maddelerin giriş çıkışını engellemek için tasarlanmıştır,. Puldaki silikon, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20219741

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 356,7144 TL
50 - 99 285,3713 TL
100 - 199 264,8041 TL
200 - 499 245,719 TL
500 + 228,0096 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

356,71 TL

1 x 356,7144 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M10
d2 25.5
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin