Menü Arama

Ayarlama Aleti 0.156" 0.148" 3.94" Steel

Genleşme sızdırmazlık tapası el ayar aracı, genleşme sızdırmalık tapalarını boru sistemlerindeki önceden açılmış deliklere, ayrıca yapısal bağlantılara yerleştirip tespit eder. Sızıntıları önler ve sistemin bütünlüğünü sağlar. Tapanın regüle edilen genleşmesi sayesinde sıkıca oturur ve yerinden çıkmaz.
Ürün kodu:

20251147

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 0.156"
d2 0.148"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.137"
x ±0.2 0.010"
Alet Tipi El Aleti
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin