Menü Arama

Slottex Tapa 22.0 mm Metrik Dişler M16 x 1.5 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

110837

20000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 11,7759 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.887,95 TL

500 x 11,7759 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Tam Malzeme Polyamide
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin