Menü Arama

Slottex Tapa 12.0 mm Metrik Dişler M8 x 1.0 Yellow PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

110860

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 13,498 TL
3000 - 4999 7,7131 TL
5000 + 5,5094 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.749,00 TL

500 x 13,498 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090

Ürün 110860 bu diğer ürünün yerini alır:

Slottex Tapa 12.0 mm Metrik Dişler 17.5 mm Yellow PE
Ürün kodu: 12139

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin