Menü Arama

Slottex Tapa Yellow M12 x 1.0 Metrik Dişler

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

110862

59671 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 21,8185 TL
3000 - 4999 12,4677 TL
5000 + 8,9055 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

10.909,25 TL

500 x 21,8185 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 10.0 mm
D 16.0 mm
h 9.0 mm
Thread Sizes (All) M12 x 1.0
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Malzeme PE
Tip 1
Bağlantı Biçimi Dişli
Kafa Tipi Kapalı Baş
Sızdırmazlık Hayır
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin