Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 4999 | 4,6721 TL |
5000 - 24999 | 3,3372 TL |
25000 + | 3,0035 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW | 7.0 mm |
---|---|
SW | 0.276 in |
H | 17.2 mm |
H | 0.677 in |
h | 10.0 mm |
h | 0.394 in |
D | 16.0 mm |
D | 0.63 in |
Uyumlu Diş Standardı (Hepsi) | BSP Dişleri |
Renk | Yellow |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Tip | 2 |
Kafa Tipi | Kapalı Baş |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.