Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 4999 | 4,9154 TL |
5000 - 24999 | 3,511 TL |
25000 + | 3,1599 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW | 10.0 mm |
---|---|
SW | 0.394 in |
H | 19.7 mm |
H | 0.776 in |
h | 12.5 mm |
h | 0.492 in |
D | 19.0 mm |
D | 0.748 in |
Uyumlu Diş Standardı (Hepsi) | BSP Dişleri |
Renk | Yellow |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Tip | 2 |
Kafa Tipi | Kapalı Baş |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.