Menü Arama

Slottex Tapa 27.0 mm BSP Dişleri 1/2" x 14 Yellow LDPE

Sarı Slottex Tapa, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. Sıvı tutmamak üzere tasarlanmıştır. Tornavida, lokma anahtarı veya Alyen anahtarıyla hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilir. LDPE malzemeden mamul olup BSP ve GAS dişler için kullanılabilir.
Ürün kodu:

20597863

15372 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 6,0352 TL
3000 - 14999 4,3109 TL
15000 + 3,8798 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.810,56 TL

300 x 6,0352 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 15.0 mm
D 27.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) 1/2" x 15
Diş Standardı BSP Dişleri
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Tip 2
Kafa Tipi Kapalı Baş
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin