Menü Arama

Slottex Tapa 68.0 mm BSP Dişleri 2" x 11 Yellow LDPE

Sarı Slottex Tapa, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. Sıvı tutmamak üzere tasarlanmıştır. Tornavida, lokma anahtarı veya Alyen anahtarıyla hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilir. LDPE malzemeden mamul olup BSP ve GAS dişler için kullanılabilir.
Ürün kodu:

20597917

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 199 10,5376 TL
200 - 999 7,5268 TL
1000 + 6,7742 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

210,75 TL

20 x 10,5376 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 36.0 mm
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin