Menü Arama

Slottex Tapa 16.0 mm Metrik Dişler M10x1.5 Yellow LDPE

Sarı Slottex Tapa, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. Sıvı tutmamak üzere tasarlanmıştır. Tornavida, lokma anahtarı veya Alyen anahtarıyla hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilir. LDPE malzemeden mamul olup metrik dişler için kullanılabilir.
Ürün kodu:

20597948

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 4,7088 TL
5000 - 24999 3,3635 TL
25000 + 3,0271 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.354,40 TL

500 x 4,7088 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 7.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin