Menü Arama

Slottex Tapa 22.0 mm Metrik Dişler M16 x 1.5 Yellow LDPE

Sarı Slottex Tapa, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. Sıvı tutmamak üzere tasarlanmıştır. Tornavida, lokma anahtarı veya Alyen anahtarıyla hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilir. LDPE malzemeden mamul olup metrik dişler için kullanılabilir.
Ürün kodu:

20597986

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 5,3239 TL
3000 - 14999 3,8027 TL
15000 + 3,4225 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.597,17 TL

300 x 5,3239 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 13.0 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin