Menü Arama

Slottex Tapa 16.0 mm UNF Dişleri 3/8-24 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

466948

80465 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 9,9948 TL
3000 - 4999 5,7113 TL
5000 + 4,0795 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.997,40 TL

500 x 9,9948 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 6.0 mm
D 16.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8-25
Diş Standardı UNF Dişleri
Renk Yellow
Malzeme PA
Tip 3
Bağlantı Biçimi Dişli
Kafa Tipi Açık Baş
Sızdırmazlık Evet
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin