Menü Arama

Slottex Tapa 26.0 mm UNF Dişleri 3/4-16 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

466953

19532 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1999 12,3388 TL
2000 - 2999 7,0508 TL
3000 + 5,0362 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

3.701,64 TL

300 x 12,3388 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 16.0 mm
D 26.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4-17
Diş Standardı UNF Dişleri
Renk Yellow
Malzeme PA
Tip 3
Bağlantı Biçimi Dişli
Kafa Tipi Açık Baş
Sızdırmazlık Evet
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin