Menü Arama

Slottex Tapa 28.5 mm UNF Dişleri 7/8-14 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

466954

8775 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1999 14,1678 TL
2000 - 2999 8,0959 TL
3000 + 5,7828 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

4.250,34 TL

300 x 14,1678 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Polyamide
Tip 3
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin