Menü Arama

Slottex Tapa 31.5 mm UNF Dişleri 1-14 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

466955

3560 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 9,1862 TL
1000 + 6,5616 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

918,62 TL

100 x 9,1862 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Polyamide
Tip 3
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin