Menü Arama

Slottex Tapa 55.0 mm Metrik Dişler M48 x 2.0 Yellow PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Ürün kodu:

466991

10108 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 28,178 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.817,80 TL

100 x 28,178 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 27.0 mm
D 55.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M48 x 2.1
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Malzeme PA
Tip 3
Bağlantı Biçimi Dişli
Kafa Tipi Açık Baş
Sızdırmazlık Evet
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin