Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Black 12.7 mm (HD)

Siyah naylondan mamul gerilim azaltıcı burç UL94-V-2 standardına uygun olarak ısıyla dengelenmiştir. 6,4 mm kalınlığında panoda 12,7 mm montaj deliğine girer. İterek oturan profil, 3,2 mm boyutunda kabloyu itmek için idealdir.
Ürün kodu:

466910

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,3945 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.697,25 TL

500 x 7,3945 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 3.2 mm
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Toplam Çap 14.2 mm
Azami Pano Kalınlığı 6.4 mm
Toplam Yükseklik 11.2 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin