Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 8.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20227449

207 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 118,7289 TL
100 - 249 106,7504 TL
250 - 499 100,761 TL
500 - 999 95,1241 TL
1000 + 89,1347 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

118,73 TL

1 x 118,7289 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 8.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin