Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 25.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20227548

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 181,7927 TL
100 - 249 163,4725 TL
250 - 499 154,6647 TL
500 - 999 145,5046 TL
1000 + 136,3445 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

181,79 TL

1 x 181,7927 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 25.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin