Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 35.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20239268

105 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 224,4224 TL
100 - 249 201,8745 TL
250 - 499 190,6004 TL
500 - 999 179,6788 TL
1000 + 168,4049 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

224,42 TL

1 x 224,4224 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 35.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin