Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 35.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20239282

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 216,6715 TL
100 - 249 195,1805 TL
250 - 499 184,2589 TL
500 - 999 173,3372 TL
1000 + 162,4156 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

216,67 TL

1 x 216,6715 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 35.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin