Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M6 50.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20239343

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 268,109 TL
100 - 249 241,3333 TL
250 - 499 227,9455 TL
500 - 999 214,5577 TL
1000 + 201,1698 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

268,11 TL

1 x 268,109 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 50.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin