Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 25.0 304 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20239374

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 170,5187 TL
100 - 249 153,6078 TL
250 - 499 144,80 TL
500 - 999 136,3445 TL
1000 + 127,8891 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

170,52 TL

1 x 170,5187 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 25.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin