Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 6.0 316 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20239770

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 117,672 TL
100 - 249 106,0457 TL
250 - 499 100,0564 TL
500 - 999 94,0671 TL
1000 + 88,4301 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

117,67 TL

1 x 117,672 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 6.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin