Menü Arama

Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 50.0 316 Stainless Steel

Soket alyan başlı ve altıgen başlı, Ortası Delik Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20240066

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 243,7995 TL
100 - 249 219,49 TL
250 - 499 207,1591 TL
500 - 999 195,1805 TL
1000 + 182,8496 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

243,80 TL

1 x 243,7995 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 50.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin