20265939
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 813,6643 TL |
10 - 19 | 732,3634 TL |
20 - 49 | 691,713 TL |
50 + | 651,0626 TL |
Dahil | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Weight g | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Stroke s1 | 2.2 |
Stroke s2 | 1.1 |
Stroke s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Torque to max. Nm | 18.0 |
Clamping force max. kN | 4.7 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.