Menü Arama

Spiral Mil Kelepçesi 14.0 M10x1.50 7.0 Steel

Spiral Kam Kelepçesi, kendi kilitlenen kelepçe kullanarak parçaları sıkmak için tasarlanmıştır. Küçük olmasına karşın güçlü bir kelepçeleme kuvvetine sahiptir ve kolay kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20265946

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 854,3147 TL
10 - 19 768,7521 TL
20 - 49 726,1347 TL
50 + 683,5173 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

854,31 TL

1 x 854,3147 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dahil With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
l1 15.0
Weight g 21.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Stroke s1 2.5
Stroke s2 1.3
Stroke s3 1.2
t1 1.0
A/F 6.0
Torque to max. Nm 35.0
Clamping force max. kN 7.9
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin