20265953
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 883,4913 TL |
10 - 19 | 795,306 TL |
20 - 49 | 751,0495 TL |
50 + | 706,793 TL |
Dahil | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
l1 | 18.0 |
Weight g | 33.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Stroke s1 | 2.9 |
Stroke s2 | 1.5 |
Stroke s3 | 1.4 |
t1 | 1.0 |
A/F | 8.0 |
Torque to max. Nm | 60.0 |
Clamping force max. kN | 14.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.