Menü Arama

Altıgen Somun M3 5.4 mm PA Natural

Siyah Naylondan imal edilen altıgen kör somun. Somunun elektriksel, kimyasal ve termal olarak dayanıklı olması gereken uygulamalarda kullanılır. NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 ve DIN 943 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

04M030050HN

47888 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,9957 TL
5000 - 9999 1,7036 TL
10000 + 1,4992 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.995,70 TL

1000 x 1,9957 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M3
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin