Menü Arama

Altıgen Somun M8 12.9 mm PA Natural

Siyah Naylondan imal edilen altıgen kör somun. Somunun elektriksel, kimyasal ve termal olarak dayanıklı olması gereken uygulamalarda kullanılır. NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 ve DIN 943 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

04M080125HN

4500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,0033 TL
2500 - 9999 1,803 TL
10000 + 1,6227 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.001,65 TL

500 x 2,0033 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin