Menü Arama

Altıgen Somun M10 14.8 mm PA Natural

Siyah Naylondan imal edilen altıgen kör somun. Somunun elektriksel, kimyasal ve termal olarak dayanıklı olması gereken uygulamalarda kullanılır. NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 ve DIN 943 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

04M100150HN

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,2641 TL
5000 - 9999 3,6507 TL
10000 + 3,2029 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.264,10 TL

1000 x 4,2641 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin