Menü Arama

Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen altıgen kör somun. Somunun elektriksel, kimyasal ve termal olarak dayanıklı olması gereken uygulamalarda kullanılır. NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 ve DIN 943 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

051050000002

11043 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,9837 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

498,37 TL

100 x 4,9837 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M5
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin