Menü Arama

Altıgen Somun M16 24.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen altıgen kör somun. Somunun elektriksel, kimyasal ve termal olarak dayanıklı olması gereken uygulamalarda kullanılır. NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 ve DIN 943 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

051160000002

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,1311 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.313,11 TL

100 x 23,1311 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M16
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin