Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 21.3 mm 20.0 mm Yellow LDPE

Enjeksiyon kalıplanmış kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. İster elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür. Kapağın dahili yivleri sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Düşük maliyet ve yüksek kalite.
Ürün kodu:

10286

26940 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
220 - 1099 2,9366 TL
1100 - 2199 1,678 TL
2200 + 1,1986 TL
Standart paket: 2200

Şunun katları halinde sipariş ver: 220

Toplam fiyat:

646,05 TL

220 x 2,9366 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 15, ANSI 1/2
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Tip 2
Standartlar DIN 15, ANSI 1/2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin