Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 26.0 mm 20.0 mm Grey LDPE

Enjeksiyon kalıplı kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler. Otomatik ekipman veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Yüksek kaliteli ama düşük maliyetlidir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

1258265

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 96,6988 TL
2500 - 4999 55,2565 TL
5000 + 39,4688 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

48.349,40 TL

500 x 96,6988 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 26.0 mm
H 20.0 mm
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Grey
Malzeme LDPE
Tip 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin