Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 137.0 mm 35.0 mm Yellow LDPE

Enjeksiyon kalıplanmış kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. İster elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür. Kapağın dahili yivleri sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. ANSI ve DİN teknik özelliklerine uygundur.
Ürün kodu:

12620

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 189,8494 TL
50 - 99 108,4853 TL
100 + 77,4895 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.898,49 TL

10 x 189,8494 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 137.0 mm
H 35.0 mm
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Tip Balonlu
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin