Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 14.0 mm 16.7 mm Natural LDPE

Standart Ebatlı Boru Kapağı, boruların dış çapını tutmak üzere tasarlanmış olup depolama ve nakliye sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Otomatik ekipman kullanarak veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. İç dişleri, güvenle yerine oturmasını sağlar. Doğal renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592936

30000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 2,8914 TL
5000 - 24999 2,0653 TL
25000 + 1,8587 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.445,70 TL

500 x 2,8914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 14.0 mm
H 16.7 mm
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Natural
Malzeme LDPE
Tip Balonlu
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin