Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 25.4 mm 21.0 mm Natural LDPE

Standart Ebatlı Boru Kapağı, boruların dış çapını tutmak üzere tasarlanmış olup depolama ve nakliye sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Otomatik ekipman kullanarak veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. İç dişleri, güvenle yerine oturmasını sağlar. Doğal renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20593063

25095 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
450 - 4499 3,6716 TL
4500 - 22499 2,6226 TL
22500 + 2,3603 TL
Standart paket: 4500

Şunun katları halinde sipariş ver: 450

Toplam fiyat:

1.652,22 TL

450 x 3,6716 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 25.4 mm
H 21.0 mm
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Natural
Malzeme LDPE
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin