Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı DN 90 30.0 mm Red LDPE

Standart Ebatlı Boru Kapağı, boruların dış çapını tutmak üzere tasarlanmış olup depolama ve nakliye sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Otomatik ekipman kullanarak veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. İç dişleri, güvenle yerine oturmasını sağlar. Kırmızı renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20594800

23 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
35 - 349 25,7015 TL
350 - 1749 18,3582 TL
1750 + 16,5224 TL
Standart paket: 350

Şunun katları halinde sipariş ver: 35

Toplam fiyat:

899,55 TL

35 x 25,7015 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 93.3 mm
H 30.0 mm
Havalandırma Deliği Evet
Renk Red
Malzeme LDPE
Tip 5 - Genişletilebilir
Standartlar DIN 90
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin