Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı DN 160 49.5 mm Red LDPE

Standart Ebatlı Boru Kapağı, boruların dış çapını tutmak üzere tasarlanmış olup depolama ve nakliye sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Otomatik ekipman kullanarak veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. İç dişleri, güvenle yerine oturmasını sağlar. Kırmızı renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20594831

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 99 55,0747 TL
100 - 499 39,3391 TL
500 + 35,4052 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

550,75 TL

10 x 55,0747 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 49.5 mm
Havalandırma Deliği Evet
Renk Red
Malzeme LDPE
Tip Balonlu
Standartlar DIN 160
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin